Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Sistema sensor inalámbrico
AMF 5020-R01 - Interruptor Reed IP67
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Sistema sensor inalámbrico
AMF 5020-R01 - Interruptor Reed IP67
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
554800
Vertical Mode
Expand Table
All delivery countries/regions
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
N° de pedido
BESTNR
Modelos
TYP
para ranuras en T
NUT
Longitud del cable de conexión
L1 [mm]
Grado de protección
SZA
Peso
GEW [g]
A [mm]
B [mm]
Diámetro
D [mm]
Rosca
G [mm]
L [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
Número de arancel aduanero
CTN
Número de artículo europeo
EAN
Información Presente
REACH
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
REACH1
Fecha de validación
REACH4
1
554800
Carcasa de plástico
T8
300
IP67
50
5.7
5
10
M8 x 1
376
30.5
13
85365019
4020772005634
sí
no
14.06.2023
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- AMF 5020-R01
Número de pedido
554800
Shorttext
Interruptor Reed IP67
Últimos cambios
19.11.2025 07:30:13
Unidad
Palablras clave
AMF
Fellbach
sensor
Clasificaciones
By Functionality
BYFUNC_POLLING Polling
BYFUNC_HANDLING Handling
Por categorías
Sensors Sensores
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
554800
GTIN-Code
4020772005634
Customs Tariff Number
85365019
Certificate REACH
sí
Certificate RoHS
sí
CNSPHYPROP Physical Properties